JAJSR24 August 2023 SN74LV244B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
25℃ | –55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 3.9 | 5.5 | 1 | 6.5 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 15pF | 4.5 | 7.3 | 1 | 8.5 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 15pF | 6.5 | 12.2 | 1 | 13.5 | ns | ||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 4.9 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 50pF | 5.6 | 9.3 | 1 | 10.5 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 50pF | 8.8 | 14.2 | 1 | 15.5 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 1 | 1 | ns |