JAJSPY7J may 1998 – march 2023 SN74LV540A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV540A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。
このデバイスは、バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV540A | RGY (VQFN、20) | 4.50mm × 3.50mm |
DB (SSOP、20) | 7.50mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80 × 7.50mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 5.3mm |