JAJSQ03J april 1998 – march 2023 SN74LV573A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74LV573A | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||||
tpd | D | Q | CL = 15 pF | 4.31 | 6.81 | 1 | 8 | ns | ||
tpd | LE | Q | 4.71 | 7.71 | 1 | 9 | ||||
ten | OE | Q | 4.71 | 7.71 | 1 | 9 | ||||
tdis | OE | Q | 3.51 | 7.71 | 1 | 9 | ||||
tpd | D | Q | CL = 50 pF | 5.3 | 8.8 | 1 | 10 | ns | ||
tpd | LE | Q | 5.7 | 9.7 | 1 | 11 | ||||
ten | OE | Q | 5.7 | 9.7 | 1 | 11 | ||||
tdis | OE | Q | 4.2 | 9.7 | 1 | 11 | ||||
tsk(o) | 1 | 1 |