JAJSQX3 August 2023 SN74LV8T165-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | パッケージ ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN74LV8T165QPWRQ1 | TSSOP | PW | 16 | 2000 | 330.0 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN74LV8T165QPWRQ1 | TSSOP | PW | 16 | 2000 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |