JAJST42O January 1993 – July 2025 SN74LVC112A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5V ±0.2V | VCC = 2.7V | VCC = 3.3V ± 0.3V | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| fclock | クロック周波数 | 120 | 150 | 150 | 150 | MHz | |||||
| tw | パルス幅、CLK High または Low | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ns | |||||
| tsu | セットアップ時間 | CLK↓前のデータ | 6 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | ns | ||||
| PRE または CLR が非アクティブ | 5 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | |||||||
| th | ホールド時間、CLK ↓ 後のデータ | 6.2 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | ns | |||||