JAJSR26B August 2023 – May 2024 SN74LVC11A-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A × B × C を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC11A-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |