JAJSHV1A February 2006 – August 2019 SN74LVC1G32-Q1
PRODUCTION DATA.
この単一 2 入力の正 OR ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G32-Q1 はブール関数 を正論理で実行します。
CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって、静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G32-Q1 は、本体サイズ 1.45 × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ (ピン数) | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74LVC1G32QDBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 2.80mm |
SN74LVC1G32QDCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
SN74LVC1G32QDRY | SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |