JAJST44M January   1993  – June 2026 SN74LVC240A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5.   5
  6.   6
  7. 4 ピン構成および機能
  8. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性、–40°C~85°C
    7. 5.7 スイッチング特性、–40°C~125°C
    8. 5.8 動作特性
    9. 5.9 代表的特性
  9. 6 パラメータ測定情報
  10. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 標準 CMOS 入力
      4. 7.3.4 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  11. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  12. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  13.   49
  14. 10改訂履歴
  15. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DGV|20
  • DB|20
  • RKS|20
  • NS|20
  • DW|20
  • PW|20
  • DGS|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC –40°C ~ 85°C -40℃ ~ 125℃ 単位
最小値 標準値 (1) 最大値 最小値 標準値 (1) 最大値
VOH IOH = –100μA 1.65V ~
3.6V
VCC - 0.2 VCC - 0.2 V
IOH = -4mA 1.65V 1.2 1.2
IOH = -8mA 2.3V 1.7 1.7
IOH = -12mA 2.7V 2.2 2.2
3V 2.4 2.4
IOH = -24mA 3V 2.2 2.2
VOL IOL = 100μA 1.65V ~
3.6V
0.2 0.2 V
IOL = 4mA 1.65V 0.45 0.45
IOL = 8mA 2.3V 0.7 0.7
IOL = 12mA 2.7V 0.4 0.4
IOL = 24mA 3V 0.55 0.55
II VI = 0~5.5V 3.6V ±5 ±5 μA
Ioff VI または VO = 5.5V 0 ±10 ±20 μA
IOZ VO = 0~5.5V 3.6V ±10 ±20 μA
ICC VI = VCC または GND IO = 0 3.6V 10 10 μA
3.6 V ≤ VI ≤ 5.5 V(2) 10 10
ΔICC 1 つの入力は VCC - 0.6V、
その他の入力は VCC または GND
2.7 V~
3.6 V
500 500 μA
Ci VI = VCC または GND 3.3V 4 4 pF
CO VO = VCC または GND 3.3V 5.5 5.5 pF
代表値はすべて、VCC = 3.3V、TA = 25℃における値です。
これは、ディセーブル状態でのみ適用されます。