JADS291O January 1993 – June 2026 SN74LVC540A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = –100μA | 1.65V ~ 3.6V | VCC - 0.2 | V | |||
| 2.7V ~ 3.6V | |||||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | |||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.7 | |||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | |||||
| 3V | 2.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2.2 | |||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V ~ 3.6V | 0.2 | V | |||
| 2.7V ~ 3.6V | |||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | |||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.7 | |||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | |||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | |||||
| II | VI = 0~5.5V | 3.6V | ±5 | μA | |||
| Ioff | VI または VO = 5.5V | 0 | ±10 | μA | |||
| IOZ | VO = 0~5.5V | 3.6V | ±10 | μA | |||
| ICC | VI = VCC または GND | IO = 0 | 3.6V | 10 | μA | ||
| 3.6V ≤ VI ≤ 5.5V(2) | 10 | ||||||
| ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、 その他の入力は VCC または GND |
2.7V ~ 3.6V | 500 | μA | |||
| Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 4 | pF | |||
| CO | VO = VCC または GND | 3.3V | 5.5 | pF | |||