JAJSG48Q July 1995 – September 2018 SN54LVCH245A , SN74LVCH245A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは2.7V~3.6VのVCCで、SN74LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは1.65V~3.6VのVCCで動作するよう設計されています。入力は3.3Vまたは5Vのデバイスから駆動できます。この機能により、3.3Vと5Vが混在するシステム環境での変換装置としてこれらのデバイスを使用できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| SN74LVCH245ADBR | SSOP (20) | 7.20mm×5.30mm |
| SN74LVCH245ADGVR | TVSOP (20) | 5.00mm×4.40mm |
| SN74LVCH245ADWR | SOIC (20) | 12.80mm×7.50mm |
| SN74LVCH245ANSR | SO (20) | 12.60mm×5.30mm |
| SN74LVCH245APWR | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
| SN74LVCH245ARGYR | VQFN (20) | 4.50mm×3.50mm |
| SN74LVCH245AZQNR | BGA MICROSTAR JUNIOR (20) | 4.00mm×3.00mm |
| SN74LVCH245AZXYR | BGA MICROSTAR JUNIOR (20) | 3.00mm×2.50mm |