JAJSOZ6 August 2022 SN74LXC1T14-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM | TO | Output Supply Voltage (VCCO) | Input Supply Voltage (VCCI) | UNIT | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ± 0.1 V | 1.5 ± 0.1 V | 1.8 ± 0.15 V | 2.5 ± 0.2 V | 3.3 ± 0.3 V | 5.0 ± 0.5 V | ||||||||||||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | Propagation delay | A | Y | 1.2 ± 0.1 V | 10 | 83 | 10 | 70 | 10 | 66 | 9 | 59 | 9 | 58 | 9 | 54 | ns | ||||||
1.5 ± 0.1 V | 9 | 36 | 8 | 28 | 7 | 26 | 7 | 22 | 7 | 21 | 7 | 20 | |||||||||||
1.8 ± 0.15 V | 8 | 32 | 7 | 23 | 6 | 21 | 6 | 18 | 6 | 17 | 6 | 16 | |||||||||||
2.5 ± 0.2 V | 7 | 29 | 6 | 18 | 5 | 15 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 | 11 | |||||||||||
3.3 ± 0.3 V | 7 | 29 | 6 | 16 | 4 | 13 | 4 | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
5.0 ± 0.5 V | 7 | 28 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 |