JAJSP95F October 1985 – October 2022 SN75179B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN75179B は、平衡伝送ライン・アプリケーションのために設計された差動ドライバ / レシーバ・ペアであり、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 を満たしています。本デバイスは、長いバス・ラインでの全二重データ通信の性能が高まるように設計されています。
SN75179B ドライバ出力は、正負両方の電流を制限します。レシーバは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を向上させる入力ヒステリシス、-7V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を備えています。ドライバは、ライン・フォルト条件に対して保護するためのサーマル・シャットダウン機能を備えています。サーマル・シャットダウンは、約 150℃の接合部温度で作動するように設計されています。SN75179B は、最大 60mA の電流負荷を駆動するように設計されています。
SN75179B の動作温度範囲は 0℃~70℃です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN75179B | D (SOIC) | 4.9mm × 3.91mm |
P (PDIP) | 9.81mm × 9.43mm | |
PS (SOP) | 6.2mm × 5.3mm |