JAJST87A August 2024 – July 2026 TAS2020
PRODUCTION DATA
ノイズ ゲート機能がイネーブルになると、デバイスはアクティブ再生モード中の無音期間を自動的に検出し、アイドル チャネルの消費電力を大幅に削減してバッテリ寿命を延ばします。この機能は、長い無音期間を含む信号の再生、例えば音声通話や映画のトラックなどに有用です。
デバイスは、NG_TH_LVL[2:0] レジスタで構成されたプログラム済みノイズ ゲート スレッショルドに対して入力オーディオ信号レベルを監視します。オーディオ信号がスレッショルドを下回ると、内部ヒステリシス タイマがイネーブルになります。信号レベルが NG_HYST_TIMER[1:0] の全期間にわたって構成済みの NG_TH_LVL[2:0] 未満である場合、デバイスはノイズ ゲート モードに入り、アイドル チャネルの消費電力を低減します。ノイズ ゲート動作モードでは、Class-D PWM 出力のような高スイッチング ブロックは OFF にされ、出力は Low にプルダウンされます。Class-D の出力インピーダンスは、CLASSD_HIZ_MODE レジスタを使用してノイズ ゲートモードがアクティブのときに制御できます。ノイズ ゲート モードがアクティブの間、Class-D 出力はスイッチングせず、デバイスはオーディオ出力信号を生成しません。デバイスがノイズ ゲート モードのとき、NG_STATUS ビットは high に設定され、デバイスがノイズ ゲート モードを終了すると、ステータス ビットは low にセットされます。
信号レベルが NG_TH_LVL[1:0] を超えると、デバイスは低 IQ モードでブロックを自動的にウェークアップし、オーディオ入力信号の再生を開始します。ノイズ ゲートからウェークアップでは、ノイズ ゲート モードからアクティブ再生モードへの遷移時間中に入力信号データをバッファリングすることで、信号の忠実度が維持されます。デバイスは、ノイズ ゲートからアクティブ再生への遷移中にオーディオ入力サンプルを失うことはありません。
ノイズ ゲート モードへの遷移およびノイズ ゲート モードからの復帰は、適切なシャットダウンおよびパワー アップ シーケンスに従うことで、クリック音やポップ ノイズが発生しないように設計されています。
| NG_TH_LVL[2:0] | 構成 |
|---|---|
| 000 | -85dBFs |
| 001 | -90dBFs |
| 010 | -95dBFs |
| 011 | -100dBFs |
| 100 (デフォルト) | -105dBFs |
| 101 | -110dBFs |
| 110 | -115dBFs |
| 111 | -120dBFs |
| NG_HYST_TIMER[1:0] | 構成 |
|---|---|
| 00 | 10ms |
| 01 (デフォルト) | 50ms |
| 10 | 100ms |
| 11 | 1000ms |