JAJSIU0C April 2020 – September 2023 TAS5441-Q1
PRODUCTION DATA
TAS5441-Q1 は、車載用緊急通報 (eCall)、テレマティクス、インストルメント クラスタ、インフォテインメント アプリケーションで使用するために設計されたモノラル Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、DC 14.4V の車載用バッテリから 4Ω 負荷へ THD+N 10% 未満で最大 22W を供給できます。広い動作電圧範囲と優れた効率により、アイドリング ストップ システムのサポートや必要に応じたバックアップ バッテリからの駆動の優れた選択肢となります。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C インターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS5441-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |