JAJSWD5 April   2025 TCAL9539R

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 調整可能な出力駆動強度
      3. 7.3.3 割り込み出力 (INT)
      4. 7.3.4 リセット入力 (RESET)
      5. 7.3.5 ソフトウェア リセット呼び出し
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタマップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
      4. 7.6.4 バス トランザクション
        1. 7.6.4.1 書き込み
        2. 7.6.4.2 読み取り
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 パワーオン リセットの要件
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件 VCC最小値標準値最大値単位
VIK入力ダイオード クランプ電圧II = -18mA1.08V ~ 3.6V-1.2V
VPORRパワーオン リセット電圧、VCC 立ち上がりVI = VCC または GND、IO = 00.851.0V
VPORFパワーオン リセット電圧、VCC 立ち下がりVI = VCC または GND、IO = 00.60.75V
VOHP ポート High レベル出力電圧(1)IOH = -8mA、CC-XX = 11b1.08V0.8V
1.65V1.4
2.3V2.1
3V2.8
IOH = -2.5mA および CC-XX = 00b、
IOH = -5mA および CC-XX = 01b、
IOH = -7.5mA および CC-XX = 10b、
IOH = -10mA および CC-XX = 11b 
1.08V0.75
1.65V1.4
2.3V2.1
3V2.8
VOLLow レベル出力電圧P ポートIOL = 8mA、CC-XX = 11b1.08V0.2V
1.65V0.15
2.3V0.1
3.0V0.1
P ポートIOL = 2.5mA および CC-XX = 00b、
IOL = 5mA および CC-XX = 01b、
IOL = 7.5mA および CC-XX = 10b、
IOL = 10mA および CC-XX = 11b
1.08V0.25V
1.65V0.15
2.3V0.1
3.0V0.1
IOLLow レベル出力電流SDAVOL = 0.4 V1.08V ~ 3.6V20mA
INTVOL = 0.4 V4
II入力リーク電流P ポートVI = VCC または GND1.08V ~ 3.6V±1µA
VI = 3.6 V0V±1
II入力リーク電流SCL、SDA、RESETVI = VCC または GND1.08V ~ 3.6V±1
II入力リーク電流A0、A1VI = VCC または GND1.08V ~ 3.6V±1µA
ICC静止時電流動作モード
(400kHz)
SDA、RESET = VCC、P ポート、ADDR = VCC または GND、
I/O = 入力、fSCL = 400kHz
3.6V1115µA
2.7V810
1.95V58
1.32V25
動作モード
(1MHz)
SDA、RESET = VCC、P ポート、ADDR = VCC または GND、
I/O = 入力、fSCL = 1MHz
3.6V38µA
2.7V28
1.95V18
1.32V15
スタンバイ モードSCL、SDA、RESET = VCC、P ポート、ADDR = VCC または GND、
I/O = 入力、IO = 0、fSCL = 0kHz、
-40℃ < TA ≦ 85℃
3.6V12.5µA
2.7V0.82.0
1.95V0.61.6
1.32V0.61.4
SCL、SDA、RESET = VCC、P ポート、ADDR = VCC または GND、
I/O = 入力、IO = 0、fSCL = 0kHz、
85℃ < TA ≦ 125℃
3.6V7µA
2.7V6
1.95V5
1.32V4
Rpu(int)内部プルアップ抵抗P ポート70100140
Rpd(int)内部プルダウン抵抗
CI入力ピン容量SCLVI = VCC または GND1.08V ~ 3.6V2.53pF
CIO入力 / 出力ピンの容量SDAVIO = VCC または GND1.08V ~ 3.6V67pF
P ポートVIO = VCC または GND1.08V ~ 3.6V67
各 I/O は外部で最大 25mA に制限する必要があります。CC-XX は出力駆動強度レジスタの設定を指します。