JAJSO84A August   2025  – September 2025 TCAN1476-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格、IEC 過渡現象
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱特性
    6. 6.6  電源の特性
    7. 6.7  損失定格
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ピン説明
        1. 8.3.1.1 TXD1 および TXD2
        2. 8.3.1.2 GND1 および GND2
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD1 および RXD2
        5. 8.3.1.5 VIO (TCAN1476V-Q1 のみ)
        6. 8.3.1.6 CANH1、CANL1、CANH2、CANL2
        7. 8.3.1.7 STB1 および STB2 (スタンバイ)
      2. 8.3.2 CAN バスの状態
      3. 8.3.3 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      4. 8.3.4 CAN バスの短絡電流制限
      5. 8.3.5 サーマル シャットダウン (TSD)
      6. 8.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 8.3.7 電源オフのデバイス
      8. 8.3.8 フローティング ピン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 動作モード
      2. 8.4.2 通常モード
      3. 8.4.3 スタンバイ モード
        1. 8.4.3.1 スタンバイ モード時のウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
      4. 8.4.4 ドライバおよびレシーバ機能
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 CAN の終端
      2. 9.2.2 設計手順の詳細
        1. 9.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DMT|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TCAN1476-Q1 車載用、フォルト保護 CAN FD トランシーバ、信号改善機能 (SIC) およびスタンバイモード付き

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード