ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1476-Q1

アクティブ

製品詳細

Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 2 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 2 Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • 1 つのデバイスで独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN SIC トランシーバ
  • 付属書 A の CAN SIC 仕様を含む、ISO 11898-2:2024 の要件に適合
  • 最大 8Mbps の CAN FD をサポート
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での、電力オン / オフのグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO(V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブルフランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • 1 つのデバイスで独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN SIC トランシーバ
  • 付属書 A の CAN SIC 仕様を含む、ISO 11898-2:2024 の要件に適合
  • 最大 8Mbps の CAN FD をサポート
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での、電力オン / オフのグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO(V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブルフランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給

TCAN1476-Q1 は、ISO 11898-2:2024 付属書 A 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層要件を満たす高速コントローラエリアネットワーク (CAN) SIC トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは 2Mbps、5Mbps、さらに複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで動作できるようになり、CAN FD (フレキシブルデータレート) の真の利点を抽出することができます。

これらのデバイスは、ISO 11898-2:2024 附属書 A の SIC モード仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビットタイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

このデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1046AV-Q1 など、14 ピンのデュアル CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1476-Q1 デバイスには、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジックレベル変換が搭載されており、1.8V、2.5V、3.3V のコントローラと直接接続できます。2 つの CAN チャネルは、スタンバイ ピンによる独立したモード制御をサポートしています。したがって、他の CAN チャネルの状態に影響を与えないで、各トランシーバを低消費電力状態であるスタンバイ モードに移行できます。低消費電力スタンバイモードにより、ISO 11898-2:2024 に定義されたウェイクアップパターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモートウェイクアップが可能です。このデバイスは、低電圧検出、サーマルシャットダウン (TSD)、ドライバドミナントタイムアウト (TXD DTO)、±58V のバスフォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

TCAN1476-Q1 は、ISO 11898-2:2024 付属書 A 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層要件を満たす高速コントローラエリアネットワーク (CAN) SIC トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは 2Mbps、5Mbps、さらに複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで動作できるようになり、CAN FD (フレキシブルデータレート) の真の利点を抽出することができます。

これらのデバイスは、ISO 11898-2:2024 附属書 A の SIC モード仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビットタイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

このデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1046AV-Q1 など、14 ピンのデュアル CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1476-Q1 デバイスには、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジックレベル変換が搭載されており、1.8V、2.5V、3.3V のコントローラと直接接続できます。2 つの CAN チャネルは、スタンバイ ピンによる独立したモード制御をサポートしています。したがって、他の CAN チャネルの状態に影響を与えないで、各トランシーバを低消費電力状態であるスタンバイ モードに移行できます。低消費電力スタンバイモードにより、ISO 11898-2:2024 に定義されたウェイクアップパターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモートウェイクアップが可能です。このデバイスは、低電圧検出、サーマルシャットダウン (TSD)、ドライバドミナントタイムアウト (TXD DTO)、±58V のバスフォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TCAN1472-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、信号改良対応 CAN FD トランシーバ Single CAN FD transceiver

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1476-Q1 車載用、フォルト保護 CAN FD トランシーバ、信号改善機能 (SIC) およびスタンバイモード付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/03
アプリケーション・ノート CAN 性能の拡張:CAN FD、CAN SIC、CAN XL PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07
機能安全情報 TCAN1476-Q1 and TCAN1476V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2025/12/05
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 評価基板

この評価基板 (EVM) を使用すると、D パッケージに封止した TCAN1046A と TCAN1046AV の各製品を評価できます。複数のテスト ポイント、100mil (2.54mm:1mil は 1/1,000 インチ) ピッチのヘッダ、DB9 コネクタのいずれかを使用して複数の CAN バスに簡単にアクセスできるほか、最適な性能を達成できるように対称型レイアウトを採用しています。IC のすべての信号はジャンパ接続を経由してアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian