JADS197D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  熱に関する情報
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TL031C および TL031AC の電気的特性
    5. 5.5  TL031C および TL031AC の動作特性
    6. 5.6  TL031I および TL031AI の電気的特性
    7. 5.7  TL031I および TL031AI の動作特性
    8. 5.8  TL032C および TL032AC の電気的特性
    9. 5.9  TL032C および TL032AC の動作特性
    10. 5.10 TL032I および TL032AI の電気的特性
    11. 5.11 TL032I および TL032AI の動作特性
    12. 5.12 TL034C および TL034AC の電気的特性
    13. 5.13 TL034C および TL034AC の動作特性
    14. 5.14 TL034I および TL034AI の電気的特性
    15. 5.15 TL034I および TL034AI の動作特性
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
    2. 6.2 入力バイアスおよびオフセット電流
    3. 6.3 ノイズ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
      2. 7.1.2 出力特性
      3. 7.1.3 トランスインピーダンス アンプ
      4. 7.1.4 4mA ~ 20mA 電流ループ
      5. 7.1.5 線形ゲイン調整機能を備えた計測アンプ
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

出力特性

すべての動作特性 (帯域幅と位相マージンを除く) は 100pF の負荷容量で規定されています。TL03x および TL03xA はより大きな容量性負荷を駆動できます。ただし、負荷容量が増加すると、結果として低い周波数で応答ポールが発生するため、リンギング、ピーキング、さらには発振が生じます。発振が発生する負荷容量の値は製造ロットによって異なります。アプリケーションが負荷容量に起因する発振の影響を受けやすい場合は、負荷と直列に小さな抵抗を追加することで問題を低減する必要があります (図 7-3 を参照)。出力と直列に十分な抵抗を追加すると、1000pF 以上の容量性負荷を駆動できます (図 7-2 を参照)。

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 容量性負荷の影響図 7-2 容量性負荷の影響
TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 出力特性のテスト回路
CL には治具の容量が含まれます。
図 7-3 出力特性のテスト回路