JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

式 1. V o   =   V i + V i o   ×   1 + 1 M Ω 1 k Ω  

反転アンプに必要なゲインを決定します。

式 2. A V = V O U T V I N  
式 3. A V = 1.8 - 0.5   =   - 3.6

目的のゲインが決定されたら、RI または RF の値を選択します。アンプ回路では mA 範囲の電流が使用されるため、望ましい値は kΩ 範囲の値になります。それにより、部品に過度の電流が流れなくなります。この例では RI に 10kΩ を使用しています。そのため、RF には 36kΩ が使用されています。これは、式 4 によって決定されます。

式 4. A V = -   R F R I