JAJSK27W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
反転アンプに必要なゲインを決定します。
目的のゲインを決定したら、RI または RF の値を選択します。アンプ回路では mA 範囲の電流が使用されるため、望ましい値は kΩ 範囲の値になります。この例では RI に 10kΩ を使用しています。そのため、RF には 36kΩ が使用されています。ゲインは 式 3 で決定されます。