JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • U|10
  • FK|20
  • JG|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM

TA = 25℃で VS = (VCC+) - (VCC-) = ±15V の場合 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
 
SR スルー・レート  VI= 10V、CL = 100pF、RL = 2kΩ TL07xM 5 20 V/μs
TL07xC、TL07xAC、
TL07xBC、TL07xI
8 20 V/μs
tS セトリング時間 VI= 20 V、CL = 100pF、RL = 2kΩ 0.1 μs
20%
en 入力電圧ノイズ密度 すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス RS = 20 Ω、f = 1kHz 18   nV/√Hz
その他のデバイス  f = 1kHz 37   nV/√Hz
f = 10kHz   21  
EN 入力電圧ノイズ すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス RS = 20Ω、f = 10Hz~10kHz   4 μVRMS
その他のデバイス f = 0.1Hz~10Hz   1.4   μVRMS
iN 入力電流ノイズ RS = 20Ω、f = 1kHz   10 fA/√Hz
位相マージン TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
過負荷復帰時間 VIN × ゲイン > VS 300 ns
THD+N 全高調波歪 + ノイズ すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス VO = 6VRMS、RL ≥ 2kΩ、f = 1kHz、G = +1、RS ≤ 1kΩ 0.003 %
その他のデバイス  VS = 40V、VO = 6VRMS、G = +1、f = 1kHz 0.00012 %
EMIRR EMI 除去比 TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI f = 1GHz 53 dB
ZO 開ループ出力インピーダンス TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI f = 1MHz、IO = 0A 125