JAJSJ69L August 1999 – November 2024 TL331 , TL331B , TL391B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | TYP | UNIT | |
|---|---|---|---|---|
| Response time | RL connected to 5V through 5.1kΩ, CL = 15pF(1) (2) | 100mV input step with 5mV overdrive | 1.3 | μs |
| TTL-level input step | 0.3 | |||