JAJSWC0B June 2007 – March 2025
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA | TL4050A25Q | TL4050B25Q | TL4050C25Q | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VZ | 逆方向降伏電圧 | IZ = 100μA | 25°C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | V | ||||||
| ΔVZ | 逆方向降伏電圧の許容誤差 | IZ = 100μA | 25°C | -2.5 | 2.5 | -5 | 5 | -13 | 13 | mV | |||
| フルレンジ | -15 | 15 | -18 | 18 | -25 | 25 | |||||||
| IZ,min | 最小カソード電流 | 25°C | 41 | 60 | 41 | 60 | 41 | 60 | μA | ||||
| フルレンジ | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
| αVZ | 逆方向降伏電圧の平均温度係数 | IZ = 10mA | 25°C | ±20 | ±20 | ±20 | ppm/℃ | ||||||
| IZ = 1mA | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| IZ = 100μA | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| フルレンジ | ±50 | ±50 | ±50 | ||||||||||
![]() | カソード電流変化に伴う逆方向降伏電圧の変化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | mV | |||
| フルレンジ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | ||||||
| フルレンジ | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| ZZ | 逆ダイナミック・インピーダンス | IZ = 1mA、 f = 120Hz、 IAC = 0.1 IZ | 25°C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Ω | ||||||
| eN | 広帯域ノイズ | IZ = 100μA、 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 41 | 41 | 41 | μVRMS | ||||||
| 逆方向降伏電圧の長期安定性 | t = 1000h、 TA = 25°C ± 0.1°C、 IZ = 100μA | 120 | 120 | 120 | ppm | ||||||||
| VHYST | 熱ヒステリシス(1) | ΔTA = –40°C ~ 125°C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | mV | |||||||