JAJSU51J April   1988  – September 2026 TL594

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 5V リファレンス レギュレータ
      2. 7.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 7.3.3 発振器
      4. 7.3.4 デッドタイム制御
      5. 7.3.5 コンパレータ
      6. 7.3.6 パルス幅変調 (PWM)
      7. 7.3.7 エラー アンプ
      8. 7.3.8 出力制御入力
      9. 7.3.9 出力トランジスタ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力電源
        2. 8.2.2.2 制御回路
          1. 8.2.2.2.1 発振器
          2. 8.2.2.2.2 エラー アンプ
          3. 8.2.2.2.3 電流制限アンプ
          4. 8.2.2.2.4 ソフト スタート
          5. 8.2.2.2.5 デッドタイムの設定
        3. 8.2.2.3 インダクタの計算
        4. 8.2.2.4 出力容量の計算
        5. 8.2.2.5 トランジスタ パワー スイッチの計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 フィードバック配線
        2. 8.4.1.2 入出力コンデンサ
        3. 8.4.1.3 補償部品
        4. 8.4.1.4 配線とグランド プレーン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • NS|16
  • N|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

トランジスタ パワー スイッチの計算

トランジスタ パワー スイッチは、NTE153 PNP ドライブ トランジスタと NTE331 NPN 出力トランジスタで構成されています。これら 2 つのパワー デバイスは、PNP ハイブリッド ダーリントン回路構成で接続されています (図 8-8 を参照)。

TL594 パワー スイッチ セクション図 8-8 パワー スイッチ セクション

ハイブリッド ダーリントン回路を、最大出力電流 IO + ΔIL/2、すなわち 10.8A で飽和させます。10.8A におけるダーリントンの hFE は、TL594 の最大出力コレクタ電流 250mA を超えないよう、十分に高くする必要があります。公開されている NTE153 と NTE331 の仕様に基づき、式 21 から式 23 を使用して必要なパワー スイッチの最小駆動電流を計算すると、144mA になります。

式 21. h F E Q 1   a t   I C   o f   3 A = 1 5
式 22. h F E Q 2   a t   I C   o f   10.0 A = 5
式 23. i B ≥ I O + I L 2 h F E Q 2 × h F E Q 1 ≥ 144 m A

R10 の値を計算するには、式 24を使用します。

式 24. R 10 ≤ V I - V B E Q 1 + V C E T L 494 i B = 32 - 1.5 + 0.7 0.144 R 10 ≤ 207 Ω

これらの計算に基づき、R10 には最も近い標準抵抗値である 220Ω が選択されています。抵抗 R11 および R12 により、オフになる際に、スイッチング トランジスタのキャリアを放電できます。

ここで説明している電源は、TL594 の PWM 制御回路の柔軟性を示すものです。この電源設計は、TL594 で使用できる多くの電源制御方式と、制御回路の汎用性を示しています。