JAJSX20C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Low レベル電源電圧動作を実現するには、入力段である程度の妥協案が必要です。この妥協により、デバイスの Low レベル出力電圧は、同相モード入力電圧レベルと差動入力電圧レベルの両方に依存することになります。Low レベル出力の読み取り値と電気的仕様に記載されている値を関連付ける場合は、次の 2 つの条件を遵守してください。これら以外の条件を使用する場合は、セクション 5.10の典型的特性を参照してください。