JAJSX19E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    5. 5.5  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    6. 5.6  電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    7. 5.7  動作特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    8. 5.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    9. 5.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    10. 5.10 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    11. 5.11 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源のテスト回路と分割電源のテスト回路との関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電気放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C

規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA TLC27L4C、TLC27L4AC、TLC27L4BC、TLC27L9C 単位
最小値 標準値 最大値
VIO 入力オフセット電圧 TLC27L4C VO = 1.4V、RS = 50Ω、VIC = 0V、
RL = 1MΩ
25°C 1.1 10 mV
0°C ~ 70°C 12
TLC27L4AC VO = 1.4V、RS = 50Ω、VIC = 0V、
RL = 1MΩ
25°C 0.9 5
0°C ~ 70°C 6.5
TLC27L4BC VO = 1.4V、RS = 50Ω、VIC = 0V、
RL = 1MΩ
25°C 260 2000 µV
0°C ~ 70°C 3000
TLC27L9C VO = 1.4V、RS = 50Ω、VIC = 0V、
RL = 1MΩ
25°C 210 1200
0°C ~ 70°C 1900
αVIO 入力オフセット電圧の平均温度係数 25°C ~ 70°C 1 μV/℃
IIO 入力オフセット電流(1)(2) V O = 5V、VIC = 5V 25°C 0.5 pA
70°C 7 300
IIB 入力バイアス電流(1)(2) V O = 5V、VIC = 5V 25°C 0.7 pA
70°C 50 600
VICR 同相入力電圧範囲(3) 25°C -0.2~9 -0.2~9.2 V
0°C ~ 70°C -0.2~8.5 V
VOH High レベル出力電圧 VID = 100mV、RL = 1MΩ 25°C 8 8.9 V
0°C 7.8 8.9
70°C 7.8 8.9
VOL Low レベル出力電圧 VID = -100mV、IOL = 0mA 25°C 5 50 mV
0°C 5 50
70°C 5 50
AVD 大信号差動電圧増幅 VO = 1V ~ 6V、RL = 1MΩ 25°C 50 870 V/mV
0°C 50 1020
70°C 50 660
CMRR 同相除去比 VIC = VICRmin 25°C 65 94 dB
0°C 60 93
70°C 60 93
kSVR 電源除去比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V ~ 10V、VO = 1.4V 25°C 70 97 dB
0°C 60 97
70°C 60 98
IDD 消費電流 (4 つのアンプ) VO = 5V、VIC = 5V、無負荷 25°C 57 92 μA
0°C 72 132
70°C 44 80
5pA 未満の入力バイアス電流と入力オフセット電流の標準値は数学的に決定されます。
値は特性により規定されています。
この範囲は各入力にも個別に適用されます。