JAJSSV3C June   2012  – January 2024 TLC59283

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン配置
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 保存条件
    3. 5.3 ESD 定格
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 タイミング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 ピン互換の入力および出力回路図
    2. 6.2 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 定シンク電流値の設定
      2. 7.3.2 定電流ドライバのオン / オフ制御
      3. 7.3.3 ノイズ低減
        1. 7.3.3.1 内蔵プリチャージ FET
        2. 7.3.3.2 出力制御ループの安定性を向上
  9. レジスタ設定
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TLC59283 は、16チャネルの定電流シンク発光ダイオード (LED) ドライバです。動作 VCC に応じて、3.3V または 5V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるシンプルなシリアル通信プロトコルを使用して、各チャネルを個別に制御可能です。シリアル データ バッファがロードされると、LAT の立ち上がりエッジによってデータが OUTn 出力に転送されます。 BLANK ピンを使用して、電源オン時にすべての OUTn 出力をオフにでき、出力データのラッチにより、この電源オンの間に望ましくない画像が表示されることを防止できます。 16 チャネルすべての定電流値を 1 個の外付け抵抗で設定します。

各定電流出力にはプリチャージ電界効果トランジスタ (FET) があり、多重化 (動的) 駆動 LED ディスプレイのゴーストを低減できます。複数の TLC59283 を一緒にカスケード接続することで、同じプロセッサから追加の LED を制御できます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1)
TLC59283 DB (SSOP、24)
DBQ (QSOP、24)
TLC59283 RGE (QFN、24)
詳細については、セクション 12 を参照してください。
GUID-088237C6-E06F-4CF5-A85D-FFAF153A23E8-low.gif代表的なアプリケーション回路 (複数の TLC59283 のデイジーチェーン接続)