JAJSQ74 april   2023 TLC69600 , TLC69610 , TLC69650 , TLC69660

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 動作電圧 VCC 範囲:3V~5.5V
  • 柔軟な P-MOSFET 駆動オプション:
    • 最大駆動電流 / 維持電圧:
      • 30mA / 20V:TLC69600
      • 60mA / 20V:TLC69610
      • 30mA / 50V:TLC69650
      • 60mA / 50V:TLC69660
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 個別 8 ビット・チャネル電流 (CC) 設定
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
  • ディスプレイ品質の向上:
    • 輝度更新の最小レイテンシ
    • プログラマブル・ブラック・インサーション
    • ちらつきのない可変リフレッシュ・レート (VRR)
  • 診断機能:
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT