JADS134 March   2026 TLC69633-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4デバイスの比較
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 6.1 テープおよびリール情報
    3.     10

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

パッケージ情報

注文可能な型番 ステータス
(1)
資料の
タイプ
(2)
パッケージ | ピン数 パッケージ数量 | キャリア RoHS
(3)
リード端子の仕上げ/ボールの原材料
(4)
MSL 定格/ピークリフロー
(5)
動作温度 (℃) 部品マーキング
(6)
 TLC69633QDYYRQ1 アクティブ 量産出荷中 SOT-23-THIN (DYY) | 16 3000 | 大口径のテープ リール はい NiPdAu レベル-1-260C-UNLIM -40~125 69622Q1
TLC69633QRUJRQ1 アクティブ 量産出荷中 X2QFN (RUJ) | 16 5000 | 大口径のテープ リール はい SN レベル-1-260C-UNLIM -40~125 22Q
ステータス:ステータスの詳細については、TI の製品ライフ サイクルをご覧ください。
資料のタイプ:指定された量産開始前部品はプロトタイプ/検証用デバイスであり、実生産向けに承認またはリリースされたものではありません。テストおよび最終プロセス (品質保証、信頼性性能テスト、プロセス認証が含まれますが、これに限定されるものではありません) がまだ完了していない可能性があるほか、さらなる変更が加えられたり、中止される可能性もあります。注文可能になっている場合、その購入はチェックアウト時に新たな免責条項の対象となるものとします。また、これは早期内部評価のみを目的としたものです。これらの商品は、いかなる保証もなしで販売されています。
RoHS 値:はい、いいえ、RoHS 免除。詳細情報および値の定義については、TI RoHS に関する声明を参照してください。
リード端子の仕上げ/ボールの原材料:部品には複数の材料仕上げオプションがある場合があります。複数の仕上げオプションは、縦罫線で区切られています。リード端子の仕上げ / ボールの原材料の値が最大列幅に収まらない場合は、2 行にまたがります。
MSL 定格/ピークリフロー:湿度感度レベルの定格、および半田付けのピーク (リフロー) 温度です。部品が複数の耐湿性定格を持つ場合、JEDEC 規格で最低レベルのみを示しています。プリント基板に部品を取り付けるために使用する実際のリフロー温度については、出荷ラベルをご確認ください。
部品マーキング:ロゴ、ロットトレースコード情報、または環境カテゴリに関する追加マークが部品に記載されることがあります。
複数の部品マーキンクが括弧の中に記載されています。括弧内で「~」で区切られた 1 つの部品マーキングのみが部品に表示されます。行がインデントされている場合は、前行の続きということです。2 行合わせたものが、そのデバイスの部品マーキング全体となります。
重要なお知らせと免責事項:このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツルメンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツおよび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。
いかなる場合においても、そのような情報から生じた TI の責任は、このドキュメント発行時点での TI 製品の価格に基づく TI からお客様への合計購入価格 (年次ベース) を超えることはありません。