JAJSWV6D February   1997  – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 利用可能なオプション
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2061C の電気的特性
    4. 5.4  TLE2061Cの動作特性
    5. 5.5  TLE2061C の電気的特性
    6. 5.6  TLE2061Cの動作特性
    7. 5.7  TLE2061I の電気的特性
    8. 5.8  TLE2061Iの動作特性
    9. 5.9  TLE2061I の電気的特性
    10. 5.10 TLE2061Iの動作特性
    11. 5.11 TLE2061M の電気的特性
    12. 5.12 TLE2061Mの動作特性
    13. 5.13 TLE2061M の電気的特性
    14. 5.14 TLE2061Mの動作特性
    15. 5.15 TLE2062C の電気的特性
    16. 5.16 TLE2062Cの動作特性
    17. 5.17 TLE2062C の電気的特性
    18. 5.18 TLE2062Cの動作特性
    19. 5.19 TLE2062I の電気的特性
    20. 5.20 TLE2062Iの動作特性
    21. 5.21 TLE2062I の電気的特性
    22. 5.22 TLE2062Iの動作特性
    23. 5.23 TLE2062M の電気的特性
    24. 5.24 TLE2062Mの動作特性
    25. 5.25 TLE2062M の電気的特性
    26. 5.26 TLE2062Mの動作特性
    27. 5.27 TLE2064C の電気的特性
    28. 5.28 TLE2064Cの動作特性
    29. 5.29 TLE2064C の電気的特性
    30. 5.30 TLE2064Cの動作特性
    31. 5.31 TLE2064I の電気的特性
    32. 5.32 TLE2064Iの動作特性
    33. 5.33 TLE2064I の電気的特性
    34. 5.34 TLE2064Iの動作特性
    35. 5.35 TLE2064M の電気的特性
    36. 5.36 TLE2064Mの動作特性
    37. 5.37 TLE2064M の電気的特性
    38. 5.38 TLE2064Mの動作特性
    39. 5.39 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
    2. 6.2 入力バイアスおよびオフセット電流
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
      2. 7.1.2 TLE2061 入力オフセット電圧ヌル調整
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • N|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2061M の電気的特性

指定された自由空気温度で、VCC± = ± 5V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA(1) TLE2061M
TLE2061AM
TLE2061BM
単位
最小値 標準値 最大値
VIO 入力オフセット電圧 TLE2061M

VIC = 0、

RS = 50Ω

25°C 0.1 3.1 mV
フルレンジ 6
TLE2061AM 25°C 0.1 2.6
フルレンジ 4.6
TLE2061BM 25°C 0.1 1.9
フルレンジ 3.1
aVIO 入力オフセット電圧の温度係数 フルレンジ 1 μV/℃
入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) 25°C 0.04 μV/mo
IIO 入力オフセット電流 25°C 1 pA
フルレンジ 15 nA
IIB 入力バイアス電流 25°C 3 pA
フルレンジ 30 nA
VICR 同相入力電圧範囲 25°C -1.6~4 -2~6 V
フルレンジ -1.6~4 V
VOM+ 最大正出ピーク力電圧振幅 RL = 10kΩ 25°C 3.5 4.9 V
フルレンジ 3
RL = 600kΩ 25°C 2.5 4.5
フルレンジ 2
RL = 100kΩ 25°C 2.5 4.5 V
フルレンジ 2
VOM- 最大負ピーク出力電圧振幅 RL = 10kΩ 25°C -3.5 -4.9 V
フルレンジ -3
FK および JG パッケージ RL = 600Ω 25°C -2.5 -4.5
フルレンジ 2
D および P パッケージ RL = 100Ω 25°C -2.5 -4.5 V
フルレンジ -2
AVD 大信号差動電圧増幅 VO = ±2.8V RL = 10kΩ 25°C 15 225 V/mV
フルレンジ 2
FK および JG パッケージ VO = 0~2.5V RL = 600Ω 25°C 1 225
フルレンジ 0.5
VO = 0~-2.5V RL = 600Ω 25°C 1 225
フルレンジ 0.5
D および P パッケージ VO = 0~2V RL = 100Ω 25°C 0.75 225
フルレンジ 0.5
VO = 0~-2V RL = 100Ω 25°C 0.5 225
フルレンジ 0.25
ri 入力抵抗 25°C 1012 Ω
CI 入力容量 25°C 4 pF
zo オープン ループ出力インピーダンス IO = 0 25°C 280 Ω
CMRR 同相除去比

VIC = VICRmin、

RS = 50Ω 25°C 65 82 dB
フルレンジ 65
kSVR 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ± 5 V ~ ± 15 V、 25°C 75 135 dB
RS = 50Ω フルレンジ 65
ICC 電源電流 VO = 0、 無負荷 25°C 120 325 μA
フルレンジ 350
フルレンジは -55℃~125℃です。
標準値は、T での 168 時間の動作寿命テストを通して観測された入力オフセット電圧のシフトに基づいています。A = 150°C は、アレニウス式を用いて、活性化エネルギーを 0.96eV と仮定して TA = 25°C と外挿されました。