JAJSWV6D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) |
TLE2061C TLE2061AC TLE2061BC |
単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| SR | ユニティ ゲインでのスルーレート (図 6-1を参照) | RL = 10kΩ、 | CL = 100pF | 25°C | 2.6 | 4 | V/μs | |
| フルレンジ | 2.5 | |||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 (図 6-2を参照) | f = 10Hz、 | RS = 20Ω | 25°C | 70 | nV/√Hz | ||
| f = 1kHz、 | RS = 20Ω | 40 | ||||||
| VN(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~10Hz | 25°C | 1.1 | μV | |||
| 入力 | 等価入力ノイズ電流 | f = 1kHz | 25°C | 1.1 | fA/√Hz | |||
| THD | 全高調波歪 |
AVD = 2、 VO(PP) = 2V、 |
f = 10kHz、 RL = 10kΩ |
25°C | 0.025% | |||
| ts | セトリング タイム | 0.1% | 25°C | 5 | µs | |||
| 0.01% | 10 | |||||||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅 | AVD = 1、 | RL = 10kΩ | 25°C | 40 | kHz | ||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン (図 6-3を参照) | RL = 10kΩ、 | CL = 100pF | 25°C | 46° | |||