JADS099C February   1997  – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 TLE208x パッケージ比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  許容損失表
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  TLE2081C の電気的特性
    5. 6.5  TLE2081Cの動作特性
    6. 6.6  TLE2081C の電気的特性
    7. 6.7  TLE2081Cの動作特性
    8. 6.8  TLE2081I の電気的特性
    9. 6.9  TLE2081Iの動作特性
    10. 6.10 TLE2081I の電気的特性
    11. 6.11 TLE2081Iの動作特性
    12. 6.12 TLE2082C の電気的特性
    13. 6.13 TLE2082Cの動作特性
    14. 6.14 TLE2082C の電気的特性
    15. 6.15 TLE2082Cの動作特性
    16. 6.16 TLE2082I の電気的特性
    17. 6.17 TLE2082Iの動作特性
    18. 6.18 TLE2082I の電気的特性
    19. 6.19 TLE2082Iの動作特性
    20. 6.20 TLE2084C の電気的特性
    21. 6.21 TLE2084Cの動作特性
    22. 6.22 TLE2084C の電気的特性
    23. 6.23 TLE2084Cの動作特性
    24. 6.24 代表的特性
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2082I の電気的特性

指定された自由空気温度で、VCC± = ± 15V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA(1) TLE2082I TLE2082AI 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VIO 入力オフセット電圧

VIC = 0、

RS = 50Ω

VO = 0 25°C 0.49 6 0.47 3 mV
フルレンジ 8 5
aVIO 入力オフセット電圧の温度係数 フルレンジ 3.2 29 3.2 29 μV/℃
IIO 入力オフセット電流

VIC = 0

VO = 0 25°C 6 100 6 100 nA
フルレンジ 1.4 1.4
IIB 入力バイアス電流 25°C 20 175 20 175 nA
フルレンジ 5 5
VICR 同相入力電圧範囲 RS = 50Ω 25°C

15

から

–11

15

から

–11.9

15

から

–11

15

から

–11.9

V
フルレンジ

15

から

-10.9

15

から

-10.9

VOM+ 最大正出ピーク力電圧振幅 IO = –200μA 25°C 13.8 14.985 13.8 14.985 V
IO = –2mA 25°C 13.5 14.925 13.5 14.925
IO = –20mA 25°C 11.5 14.5 11.5 14.5
VOM- 最大負ピーク出力電圧振幅 IO = 200μA 25°C -13.8 -14.985 -13.8 -14.985 V
IO = 2mA 25°C -13.5 -14.925 -13.5 -14.925
IO = 20mA 25°C -11.5 -14.5 -11.5 -14.5
AVD 大信号差動電圧増幅 RL = 600Ω 25°C 80 96 80 96 dB
RL = 2kΩ 25°C 90 109 90 109
RL = 10kΩ 25°C 95 118 95 118
ri 入力抵抗 VIC = 0 同相 25°C 100 100 MΩ
差動 6 6 TΩ
CI 入力容量

VIC = 0

同相 25°C 1 1 pF
差動 25°C 9 9
zo オープン ループ出力インピーダンス IO = 0A 25°C 図 6-17 を参照 図 6-17 を参照 Ω
CMRR 同相除去比

VIC = VICRmin、

VO = 0

RS = 50Ω 25°C 85 85 dB
kSVR 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ±5V ~ ±15V 25°C 82 99 82 99 dB
VO = 0 RS = 50Ω フルレンジ 80 81
ICC 電源電流 (アンプごと) VO = 0 無負荷 25°C 2.4 2.8 2.4 2.8 mA
ISC 短絡出力電流 25°C ±65 ±65 mA