JAJSWW4E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 接尾辞C | 接尾辞I | 接尾辞M | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| vCC± | 電源電圧 | ±2 | ±22 | ±2 | ±22 | ±2 | ±22 | V | |
| VIC | 同相入力電圧 | VCC = 5V | 0 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | V |
| VCC± = ± 15 V | -15 | 12.9 | -15 | 12.7 | -15 | 12.7 | |||
| TA | 自由空気での動作温度 | 0 | 70 | -40 | 105 | -55 | 125 | ℃ | |