JAJSJP5E September   2022  – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:TLV18x1 TLV18x1L
    2.     ピンの機能:TLV1812 および TLV1822
    3.     ピンの機能:TLV1814 および TLV1824
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - シングル
    5. 5.5 熱に関する情報 - デュアル
    6. 5.6 熱に関する情報 - クワッド
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
  7. 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 入力
        1. 7.4.1.1 TLV18xx レール ツー レール入力
        2. 7.4.1.2 ESD 保護
        3. 7.4.1.3 未使用入力
      2. 7.4.2 出力
        1. 7.4.2.1 TLV181x プッシュプル出力
        2. 7.4.2.2 TLV182x オープン ドレイン出力
      3. 7.4.3 パワーオン リセット (POR)
      4. 7.4.4 ヒステリシス
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブおよびアンダードライブ電圧
      2. 8.1.2 ヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 8.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 方形波発振器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 8.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 8.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 8.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 8.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 8.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 8.2.9 パルス スライサ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ヒステリシス付きの非反転コンパレータ

ヒステリシスを有する非反転コンパレータには、図 8-5 に示すように、2 つの抵抗ネットワークと反転入力の電圧参照 (VREF) が必要です、

TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824 ヒステリシス付き非反転構成の TLV181x図 8-5 ヒステリシス付き非反転構成の TLV181x

出力が "High" と "Low" のときの等価な抵抗ネットワークを図 8-6 に示します。

TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824 非反転構成の抵抗ネットワーク図 8-6 非反転構成の抵抗ネットワーク

VIN が VREF を下回ると、出力は "Low" になります。出力が "Low" から "High" に切り替わるには、VIN が VIN1 のスレッショルドよりも高くなる必要があります。式 4 を使用して、VIN1 を計算します。

式 4. TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824

VIN が VREF を上回ると、出力は "High" になります。コンパレータが "Low" 状態に戻るには、VIN が VIN2 よりも降下する必要があります。式 5 を使用して、VIN2 を計算します。

式 5. TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824

式 6 に示すように、この回路のヒステリシスは VIN1 と VIN2 の差です。

式 6. TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824

詳細については、アプリケーション ノート SNOA997 「ヒステリシス回路付き反転コンパレータ」および SBOA313 「ヒステリシス回路付き非反転コンパレータ」を参照してください。