JAJSX16G November 1996 – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV243x および TLV243xA ファミリの他の製品は、大電力の TLV244xTLV244x とマイクロパワーの TLV2422 です。
TLV243x は、高い入力インピーダンスと低ノイズを特徴としており、圧電性トランスデューサなどの高インピーダンス ソースの小信号調整に最適です。これらのデバイスは、マイクロ電力消費レベルと低電圧動作であるため、ポータブル監視およびリモートセンシング用途に最適です。さらに、単一または分割電源でレール ツー レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。高精度用途向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLV243xA をご用意しています。
設計でシングル オペアンプが必要な場合は、TLV2211、TLV2221、および TLV2231 を参照してください。このレール ツー レール出力オペアンプ ファミリは、SOT-23 パッケージで供給されます。サイズが小さく、低消費電力で、高密度のバッテリ動作装置に向けた優れた選択肢となっています。