JAJSWU0B August 1997 – July 2025 TLV2731
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パッケージ | TA ≤ 25°C の 電力定格 |
TA = 25℃ を超える場合の ディレーティング係数 |
TA = 70℃ の 電力定格 |
TA = 85℃ の 電力定格 |
|---|---|---|---|---|
| DBV | 150mW | 1.2 mW/℃ | 96mW | 78mW |