JAJSWV0E January   2005  – July 2025 TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342S

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報:TLV341
    5. 5.5  熱に関する情報:TLV342
    6. 5.6  熱に関する情報:TLV342S
    7. 5.7  電気的特性:V+ = 1.8V
    8. 5.8  電気的特性:V+ = 5V
    9. 5.9  シャットダウン特性:V+ = 1.8V
    10. 5.10 シャットダウン特性:V+ = 5V
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 PMOS 入力段
      2. 6.3.2 CMOS 出力段
      3. 6.3.3 シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
V+電源電圧 (2)-0.35.5V
VID差動入力電圧 (3)±5.5V
VI入力電圧 (入力またはシャットダウンのいずれか)-0.35.5V
VO出力電圧-0.3VCC + 0.3V
TJ動作時の仮想接合部温度150℃
Tstg保存温度-65150℃
絶対最大定格 を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらは、ストレス定格のみを示すものであり、これらの条件や 「推奨動作条件」 に示されたその他の条件と等しい、またはそれを超える条件で本デバイスが正しく動作することを意味するものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。
すべての電圧値 (差動電圧を除くすべての電圧値) は、ネットワーク GND を基準にしています。
差動電圧は、IN- を基準とする IN+ です。