JAJSWV0E January 2005 – July 2025 TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342S
PRODUCTION DATA
単一電源で 5.5V を超える電圧を加えると、デバイスが恒久的に損傷するおそれがあります (セクション 5.1を参照)。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。