JAJSXO6E November   2000  – December 2025 TLV3701 , TLV3702 , TLV3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     TLV3701 のピンの機能
    2.     TLV3702 のピン機能
    3.     TLV3704 のピンの機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 — TLV3701
    5. 6.5 熱に関する情報 — TLV3702
    6. 6.6 熱に関する情報 — TLV3704
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
        1. 7.3.1.1 パワーオン リセット (POR)
      2. 7.3.2 スレッショルドの設定
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 入力
        1. 7.4.1.1 動作同相範囲
        2. 7.4.1.2 フェイルセーフ入力
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 DIP アダプタ評価基板
        2. 9.1.1.2 ユニバーサル オペアンプ評価基板
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

動作同相範囲

TLV370x デバイスには、レール内とレール上の 2 つの同相範囲で動作しています。

レール内動作:IN+ および IN- が (V+) 未満

入力ピンが (V+) より低い電圧で動作している場合、入力電圧を比較できる 2 つの動作領域が定義されます:低い同相と高い同相。通常 0V から (V+) - 1V に拡張される低同相モードでは、標準入力バイアス電流は 1pA 未満です。通常 (V+) - 1V から (V+) まで拡張される高い同相モードでは、入力バイアス電流は 14nA (標準値) 未満です。

レール上での動作:IN+ および/または IN- が (V+) より大きい

TLV370x デバイスには独自の入力段があり、これにより入力同相モード範囲を電源電圧に依存せず 0V から 16V まで拡張できます。この機能により、低い電源電圧で動作する場合でも、比較可能な入力電圧範囲が制限されることはありません。入力ピンがレール上で動作 ((V+) を超える電圧で動作) している場合、バイアス電流は標準値 55nA まで増加します。