JAJSDQ2B April   2016  – August 2017 TLV2379 , TLV379 , TLV4379
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
    4. 7.4 Thermal Information: TLV379
    5. 7.5 Thermal Information: TLV2379
    6. 7.6 Thermal Information: TLV4379
    7. 7.7 Electrical Characteristics: VS = 1.8 V to 5.5 V
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Voltage
      2. 8.3.2 Rail-to-Rail Input
      3. 8.3.3 Rail-to-Rail Output
      4. 8.3.4 Capacitive Load and Stability
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
      3. 9.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Examples
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Input and ESD Protection
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • コスト最適化された高精度のアンプ
  • microPower: 4μA (標準値)
  • 低いオフセット電圧: 0.8mV (標準値)
  • レール・ツー・レール入出力
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • microSizeパッケージ
    • 5ピンSC70
    • 5ピンSOT-23
    • 8ピンSOIC
    • 14ピンTSSOP

アプリケーション

  • 外付けバッテリ
  • 太陽光インバータ
  • 低電力のモータ制御
  • バッテリ駆動計測器
  • ポータブル・デバイス
  • 医療機器
  • ハンドヘルド・テスト機器

概要

TLV379ファミリのシングル、デュアル、クワッド・オペアンプは、コスト最適化された世代の低電圧microPowerアンプです。これらのアンプは最低1.8V (±0.9V)の電源電圧で動作し、チャネルごとに静止電流4µAと非常に消費電流が低いため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。さらに、レール・ツー・レールの入出力能力があるため、TLV379ファミリは事実上あらゆる単一電源のアプリケーションに使用可能です。

TLV379 (シングル)は、5ピンのSC70およびSOT23と、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV2379 (デュアル)は、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV4379 (クワッド)は、14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV379 SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
TLV2379 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
TLV4379 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

バッテリ監視アプリケーションでのTLV379の使用

TLV379 TLV2379 TLV4379 front_ai_battery_bos785.gif