JAJSC80 May   2016 TLV522

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Ratings
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
      1. 7.4.1 Rail-To-Rail Input
      2. 7.4.2 Supply Current Changes Over Common Mode
      3. 7.4.3 Design Optimization With Rail-To-Rail Input
      4. 7.4.4 Design Optimization for Nanopower Operation
      5. 7.4.5 Common-Mode Rejection
      6. 7.4.6 Output Stage
      7. 7.4.7 Driving Capacitive Load
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application: 60 Hz Twin "T" Notch Filter
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Do's and Don'ts
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 比類のないコストパフォーマンス
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 低消費電流: 500nA
  • 優れたオフセット電圧: 4mV (最大)
  • 優れたTcVos: 1.5 µV/°C
  • ゲイン帯域幅8kHz
  • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 1pA
  • EMI強化
  • 温度範囲-40°C~125°C
  • 8ピンVSSOPパッケージ

2 アプリケーション

  • 個人用の健康監視
  • バッテリ・パック
  • 太陽電池または環境発電システム
  • PIR、煙、ガス、火災の検出システム
  • バッテリ駆動のIOT (Internet of Things)デバイス
  • リモート・センサ/ワイヤレス感知ノード
  • ウェアラブル
  • 血糖監視

3 概要

TLV522 500nAデュアルNanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV522は、500nAの待機時消費電流から8kHzのゲイン帯域幅を提供するため、建造物の自動化やリモート感知ノードに使用されるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。CMOS入力ステージにより、IBIASが非常に低く、高インピーダンスのフォトダイオードや電荷感知アプリケーションなど、メガオーム・フィードバック抵抗トポロジで一般的に発生する誤差を低減できます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、RFIDリーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。

TLV522は8ピンのVSSOP (MSOP)パッケージで提供され、-40°C~125°Cで動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV522 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

space

space

NanoPower酸素センサ・アンプ

TLV522 Prec_Oxy_Sens.gif