JAJSC92D June   2016  – May 2017 TLV6001 , TLV6002 , TLV6004
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
    4. 6.4 Thermal Information: TLV6001
    5. 6.5 Thermal Information: TLV6002
    6. 6.6 Thermal Information: TLV6004
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS= 1.8 V to 5 V (±0.9 V to ±2.75 V)
    8. 6.8 Typical Characteristics: Table of Graphs
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Operating Voltage
      2. 7.3.2 Rail-to-Rail Input
      3. 7.3.3 Rail-to-Rail Output
      4. 7.3.4 Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
      5. 7.3.5 Capacitive Load and Stability
      6. 7.3.6 EMI Susceptibility and Input Filtering
    4. 7.4 Device Functional Modes
    5. 7.5 Input and ESD Protection
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 低コストのシステム用の高精度アンプ
  • 低い静止電流: 75µA/ch
  • 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 入力電圧ノイズ密度: 1kHzにおいて28nV/√Hz
  • レール・ツー・レール入出力
  • ゲイン帯域幅: 1MHz
  • 低い入力バイアス電流: 1pA
  • 低いオフセット電圧: 0.75mV
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 内部RFおよびEMIフィルタ
  • 拡張温度範囲:
    –40℃~+125℃

アプリケーション

  • 産業用およびコンシューマ電子機器
  • 携帯機器
  • 携行用血糖値測定器
  • 煙感知器
  • 白物家電
  • 外付けバッテリ

CMRRおよびPSRRと温度との関係

TLV6001 TLV6002 TLV6004 C010_SBOS649.png

概要

TLV600xファミリは1、2、4チャネルのオペアンプで、汎用アプリケーション向けに設計されています。レール・ツー・レール入出力(RRIO)、低い静止電流(標準値75μA)、広い帯域幅(1MHz)、低いノイズ(1kHzにおいて28nV/√Hz)という特長から、コンシューマ向け電子機器、煙感知器、白物家電など、コストと性能の適切なバランスが必要な各種のアプリケーションに魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低い(標準値±1.0pA)ため、TLV600xファミリはソース・インピーダンスがメガオーム単位のアプリケーションに使用できます。

TLV600xデバイスは堅牢に設計されており、150pFまでの容量性負荷に対するユニティ・ゲイン安定性、RF/EMI除去フィルタの搭載、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)といった特長があるため、回路設計が容易です。

これらのデバイスは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の電圧で動作するよう最適化され、拡張温度範囲の-40℃ ~+125℃での動作が規定されています。

1チャネルのTLV6001デバイスは、SC70-5とSOT23-5の両方のパッケージで供給されます。2チャネルのTLV6002はSOIC-8およびVSSOP-8パッケージで、4チャネルのTLV6004はTSSOP-14パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV6001 SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
TLV6002 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
TLV6004 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

改訂履歴

Changes from C Revision (December 2016) to D Revision

  • Changed inverting input pin to noninverting input pin in Pin Functions: TLV6001 table Go
  • Changed inverting input pin to noninverting input pin in Pin Functions: TLV6001R table Go
  • Changed inverting input pin to noninverting input pin in Pin Functions: TLV6001U table Go
  • Changed 「関連リンク」の表で「サンプルと購入」を「ご注文はこちら」にGo

Changes from B Revision (October 2016) to C Revision

  • Changed all pin outs in Pin Configuration and Functions section to reflect correct pin names and orderGo

Changes from A Revision (July 2016) to B Revision

  • Added TLV6001R pinout drawing to Pin Configurations and Functions section Go
  • Added TLV6001U pinout drawing to Pin Configurations and Functions section Go

Changes from * Revision (June 2016) to A Revision

  • Changed 供給状況を開発中から量産へGo
  • Changed 「関連資料」セクションのフォーマットGo
  • Changed 「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションの表現Go