JAJSN27 September 2022 TLV61070A
PRODUCTION DATA
TLV61070A デバイスは、0.5V の超低入力電圧に対応する同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TLV61070A は、全温度範囲にわたって 2.5A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限を行います。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TLV61070A は、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。
入力電圧が 1.5V を超える場合、TLV61070A は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.55MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TLV61070A はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から、わずか 20μA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、TLV61070A は入力電源から完全に接続解除された状態になり、消費電流をわずか 0.1μA に低減するので、バッテリ動作時間を延長できます。TLV61070A には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。
TLV61070A は 2.9mm × 1.6mm の SOT23-6 (DBV) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV61070A | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |