JAJSCR4B November   2016  – November 2017 TLV62568
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Power Save Mode
      2. 7.3.2 100% Duty Cycle Low Dropout Operation
      3. 7.3.3 Soft Startup
      4. 7.3.4 Switch Current Limit
      5. 7.3.5 Under Voltage Lockout
      6. 7.3.6 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Enabling/Disabling the Device
      2. 7.4.2 Power Good
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2 Setting the Output Voltage
        3. 8.2.2.3 Output Filter Design
        4. 8.2.2.4 Inductor Selection
        5. 8.2.2.5 Input and Output Capacitor Selection
      3. 8.2.3 Application Performance Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 最大95%の効率
  • 低RDS(ON)のスイッチ、150mΩ/100mΩ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能
  • 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 動作時の静止電流35µA
  • スイッチング周波数: 1.5MHz
  • パワー・グッド出力
  • 過電流保護
  • 内部的なソフト・スタートアップ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • SOTパッケージで供給
  • TLV62569とピン単位で互換
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62568を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 汎用POL電源
  • ネットワーク用ビデオカメラ
  • セットトップ・ボックス
  • ワイヤレス・ルータ

概要

TLV62568デバイスは、同期整流降圧型バックDC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューションに最適化されています。このデバイスには、最大1Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。

中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2μA未満に減少します。

TLV62568の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV62568 SOT-23 (5) 2.90mm×2.80mm
TLV62568P SOT-23 (6)
TLV62568 SOT563 (6) 1.60mm×1.60mm
TLV62568P SOT563 (6)
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

デバイスの比較

型番 機能 パッケージ・マーキング
TLV62568DBV - 14VF
TLV62568PDDC パワー・グッド 9X
TLV62568DRL - 18L
TLV62568PDRL パワー・グッド 18N

SPACER

概略回路図

TLV62568 TLV62568P typ_app_TLV62568P.gif

5V入力電圧時の効率

TLV62568 TLV62568P D008_SLVSD89_TLV62568.gif