JAJSJA5H June 2020 – November 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODUCTION DATA
基本的なコンパレータ構成では、印加された差動入力電圧がコンパレータのオフセット電圧に近いときに、発振 (ノイズの多いチャタリング 出力) が発生する場合があります。これは、通常、入力信号がコンパレータのスイッチングしきい値を非常にゆっくりと通過するときに発生します。
ヒステリシスまたは正のフィードバックの追加により、この問題を回避できます。
図 7-2 に、ヒステリシスの伝達曲線を示します。この曲線は、VTH、VOS、VHYST の 3 つの構成要素の関数です。
図 7-2 ヒステリシスの伝達曲線詳細については、『ヒステリシスあり・なしコンパレータ回路』アプリケーション ノートを参照してください。