JAJSJA8D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧:VS = (V+) - (V-) | -0.3 | 6 | V |
V- から入力ピン (IN+、IN-)(2) | -0.3 | 6 | V |
入力ピンへの電流 (IN+、IN-) | -10 | 10 | mA |
V- から出力 (OUT)、オープン・ドレインのみ(3) | -0.3 | 6 | V |
V- から出力 (OUT)、プッシュプルのみ | -0.3 | (V+) + 0.3 | V |
出力短絡時間(4) | 10 | s | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | |
保管温度範囲、Tstg | -65 | 150 | ℃ |