JAJSL47 July 2021 TMCS1107-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1107-Q1 は高精度のホール効果電流センサで、420V の基本絶縁動作電圧、温度範囲全体で 3% 未満のフルスケール誤差を持ち、デバイスのオプションによって単方向と双方向の両方の電流検出を行えます。入力電流は、絶縁入力電流ピン間の導体を流れます。この導体の抵抗は室温において 1.8mΩ で、低消費電力を実現し、TMCS1107EVM の周囲温度が最大 105℃まで、20A RMS の連続電流処理能力があります。低抵抗のリードフレーム・パスにより、別の電流測定手法に比べて消費電力が低減し、高電圧側に外部の受動部品、絶縁電源、制御信号を必要としません。入力電流によって生成される磁界はホール・センサによって検出され、高精度の信号チェーンによって増幅されます。このデバイスは、AC 電流と DC 電流の両方の測定に使用でき、帯域幅は 80kHz です。複数の固定感度デバイスのバリエーションがあるため、線形検出範囲の広範なオプションを選択でき、TMCS1107-Q1 は 3V~5.5V の低電圧電源で動作できます。TMCS1107-Q1 は高精度と温度安定性に最適化され、動作温度範囲全体にわたってオフセットと感度の両方を補償します。