JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 デバイス ファミリは、熱管理および熱保護アプリケーション向けに設計されたデジタル温度センサです。TMP112 ファミリは、2 線式、SMBus、I2C の各インターフェイスと互換性があります。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。図 7-1 と図 7-2 に、TMP112 ファミリのブロック図を示します。図 7-3 に、TMP112 ファミリが内蔵する ESD 保護回路を示します。
TMP112 ファミリの温度センサはチップ自体です。熱パスは、パッケージのリードとプラスチック パッケージを通っています。金属は熱抵抗が低いことから、パッケージのリードが主な熱パスになります。
TMP112 ファミリの代替バージョンを入手可能です。TMP102 デバイスは、精度が低く、同じマイクロパッケージで、ピン互換です。
デバイス | 互換性のあるインターフェイス | パッケージ | 消費電流(標準値) | 電源電圧 (最小値) | 電源電圧 (最大値) | 分解能 | ローカル センサの精度 (最大値) | 指定キャリブレーションのドリフト勾配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMP112A/B/N | I2C SMBus | SOT563 1.6 × 1.6 × 0.6 | 7µA (4Hz 時) 3.2µA (1Hz 時) | 1.4 V | 3.6 V | 12 ビット 0.0625℃ | ±0.5℃:(0℃~65℃) ±1℃:(-40℃~125℃) | あり |
TMP112Dx | I2C SMBus | X2SON 0.8 × 0.8 × 0.4 | 3.2µA (1Hz 時) | 1.4 V | 3.6 V | 12 ビット 0.0625℃ | ±0.5℃:(-25℃~85℃) ±1℃:(-40℃~125℃) | あり |
TMP110 | I2C SMBus | X2SON 0.8 × 0.8 × 0.4 | 3.2µA (1Hz 時) | 1.14 V | 5.5 V | 12 ビット 0.0625℃ | ±1℃:(-40℃~125℃) | あり |
TMP102 | I2C SMBus | SOT563 1.6 × 1.6 × 0.6 | 7µA (4Hz 時) | 1.4 V | 3.6 V | 12 ビット 0.0625℃ | ±2℃:(25℃~85℃) ±3℃:(-40℃~125℃) | なし |