JAJSK89A December 2021 – March 2022 TMP127-Q1
PRODUCTION DATA
TMP127-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.8℃) デジタル温度センサです。TMP127-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。変換レートが速く、消費電流が少なく、シンプルな SPI 互換インターフェイス、拡張動作温度範囲を備えているため、幅広いアプリケーションに理想的です。
TMP127-Q1 の SPI インターフェイスは、レジスタ・マップを使わない単純なプロトコル (読み取り専用の 3 線式構成、読み書き可能な 4 線式構成 (任意)) を特長としています。TMP127-Q1 は LM71 のドロップイン / ソフトウェア互換の代替品であり、熱源の近くに配置でき、また応答時間が短くなるように小型 SOT パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP127-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |