JAJSX81 September   2025 TMP461-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 製品情報
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 2 線式タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 温度測定データ
        1. 7.3.1.1 温度データのデコード
      2. 7.3.2 直列抵抗のキャンセル
      3. 7.3.3 差動入力容量
      4. 7.3.4 フィルタリング
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 ALERT および THERM 機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 バスの概要
        2. 7.5.1.2 バスの定義
        3. 7.5.1.3 シリアル バス アドレス
        4. 7.5.1.4 読み取りおよび書き込み動作
        5. 7.5.1.5 タイムアウト機能
        6. 7.5.1.6 高速モード
      2. 7.5.2 ゼネラル コール リセット
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ情報
      1. 8.1.1  ポインタ レジスタ
      2. 8.1.2  ローカルおよびリモート温度レジスタ
      3. 8.1.3  ステータス レジスタ
      4. 8.1.4  構成レジスタ
      5. 8.1.5  変換レート レジスタ
      6. 8.1.6  ワンショット始動レジスタ
      7. 8.1.7  チャネル イネーブル レジスタ
      8. 8.1.8  連続 ALERT レジスタ
      9. 8.1.9  η 係数補正レジスタ
      10. 8.1.10 リモート温度オフセット レジスタ
      11. 8.1.11 メーカー識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ステータス レジスタ

ステータス レジスタは、温度 ADC、温度制限コンパレータ、およびリモート センサーへの接続の状態を報告します。表 8-2 に、ステータス レジスタのビットを示します。ステータス レジスタは読み取り専用であり、ポインタ アドレス 02h にアクセスすることによって読み取られます。

表 8-2 ステータス レジスタの形式
ステータス レジスタ (読み取り = 02h、書き込み = NA)
ビット番号ビット名機能
7BUSY= 1 (ADCの変換中)
6LHIGH(1)= 1 (ローカル温度上限がトリップされた場合)
5LLOW(1)= 1 (ローカル温度下限がトリップされた場合)
4RHIGH(1)= 1 (リモート温度上限がトリップされた場合)
3RLOW(1)= 1 (リモート温度下限がトリップされた場合)
2オープン(1)= 1 (リモート センサが断線している場合)
1RTHRM= 1 (リモート THERM 制限がトリップした場合)
0LTHRM= 1 (ローカル THERM 制限がトリップした場合)
ピン 10 が ALERT として構成されている場合、ステータス レジスタが読み取られるまで、または POR によってリセットされるまで、これらのフラグは high に維持されます。ピン 10 が THERM2 として構成されている場合、ステータス レジスタが読み取られるまで、または POR によってリセットされるまで、ビット 2 (オープン) のみが high のままになります。

ADC が変換を行っている場合、BUSY ビット = 1 です。ADC が変換を行っていない場合、このビットは 0 に設定されます。

LHIGH および LLOW ビットは、それぞれローカル センサの過熱または低温イベントを示します。RHIGH および RLOW ビットは、それぞれリモート センサの過熱または低温イベントを示します。温度がアラート モードでサーム モードで上限を超えた場合に上位ビットがセットされ、アラート モードで温度が下限を下回ると下位ビットが設定されます。オープン ビットは、リモート センサの断線状態を示します。ピン 10 を ALERT 出力として構成した場合、5 つのフラグは互いに論理和されます。5 つのフラグのいずれかが high の場合、ALERT 割り込みラッチがセットされ、ALERT 出力が low になります。ステータス レジスタを読み取ると、これら 5 つのフラグは、フラグがセットされた原因となった条件がすでに解消されていればクリアされます (つまり、対応する結果レジスタの値が制限内にあり、リモート センサが正しく接続されて正常に動作している場合)。ALERT 割り込みラッチ (および ALERT ピン) は、ステータス レジスタを読み取ってリセットされません。リセットは、コントローラが割り込みを処理するために温度センサ デバイスのアドレスを読み取ることで行われ、フラグがリセットされ、フラグが設定された原因となった状態が存在しなくなった場合にのみ行われます。

RTHRM および LTHRM フラグは、対応する温度がプログラムされた THERM 制限を超えるとセットされます。これらのフラグは、温度が制限範囲内に戻ると自動的にリセットされます。ローカルまたはリモート チャネルで過熱が発生すると、THERM 出力は low になり、測定値が再度制限範囲内になるとすぐに high になります。THERM ヒステリシス レジスタ (21h) を使用すると、ヒステリシスを追加できるので、温度が制限値からヒステリシス値を引いた値に戻ったとき、または下回ったときにフラグがリセットされ、出力が high になります。

ピン 10 を THERM2 として構成している場合、上限のみが重要になります。それぞれの温度が制限値を超えると、LHIGH および RHIGH フラグが設定され、イベントを示すためにピンが low になります。LLOW および RLOW フラグは THERM2 に影響を与えず、THERM として構成されている場合、出力は同じように動作します。